Choose from a rich selection of hole diameters, face widths (light load / heavy load), and shapes A type (without hub), B type (with hub) etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision ((Classe) *Nouveau JIS) | Forme (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 4 jours | 10 | 8 | Rainure | - | 7 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L1 | ||
11.84 € | 4 jours | 10 | 8 | Rainure | - | 13.3 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L2 | ||
12.94 € | 4 jours | 10 | 9 | Rainure | - | 14.56 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L2 | ||
14.41 € | 4 jours | 10 | 10 | Rainure | - | 10 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L1 | ||
13.80 € | 4 jours | 10 | 10 | Rainure | - | 15.83 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L2 | ||
14.42 € | 4 jours | 10 | 11 | Rainure | - | 17.1 | 15 | - | Classes 8–9 équivalentes | L2 | ||
7.67 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | |
8.31 € | 4 jours | 10 | 13 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | ||
5.03 € | 4 jours | 10 | 14 | Forme A | Trou rond | 6 | 15 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | A1 | ||
8.55 € | 4 jours | 10 | 14 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | ||
5.14 € | 42 jours | 10 | 15 | Forme A | Trou rond | 6 | 15 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | A1 | ||
8.18 € | 4 jours | 10 | 15 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | ||
5.42 € | 4 jours | 10 | 16 | Forme A | Trou rond | 6 | 15 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | A1 | ||
9.13 € | 4 jours | 10 | 16 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | ||
5.78 € | 4 jours | 10 | 17 | Forme A | Trou rond | 6 | 15 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | A1 | ||
9.71 € | 4 jours | 10 | 17 | Type K | Trou rond+taraud | 8 | 15 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | K2 | ||
5.22 € | 4 jours | 10 | 18 | Forme A | Trou rond | 6 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.37 € | 4 jours | 10 | 18 | Forme A | Trou rond | 8 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.90 € | 3 jours | 10 | 18 | Type B | Trou rond | 6 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
7.65 € | 4 jours | 10 | 18 | Type B | Trou rond | 8 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.32 € | 4 jours | 10 | 19 | Forme A | Trou rond | 6 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.50 € | 42 jours | 10 | 19 | Forme A | Trou rond | 8 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.79 € | 4 jours | 10 | 19 | Type B | Trou rond | 6 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
7.94 € | 4 jours | 10 | 19 | Type B | Trou rond | 8 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.59 € | 4 jours | 10 | 20 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.47 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | |
7.04 € | 4 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
8.36 € | 4 jours | 10 | 20 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.69 € | 4 jours | 10 | 21 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.72 € | 4 jours | 10 | 21 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.16 € | 4 jours | 10 | 21 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
8.64 € | 42 jours | 10 | 21 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.81 € | 4 jours | 10 | 22 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.84 € | 4 jours | 10 | 22 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.26 € | 42 jours | 10 | 22 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
9.01 € | 4 jours | 10 | 22 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.92 € | 4 jours | 10 | 23 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
6.97 € | 4 jours | 10 | 23 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.49 € | 4 jours | 10 | 23 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
9.33 € | 4 jours | 10 | 23 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
5.77 € | 4 jours | 10 | 24 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.09 € | 4 jours | 10 | 24 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.59 € | 42 jours | 10 | 24 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
9.55 € | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | |
6.24 € | 4 jours | 10 | 25 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.47 € | 4 jours | 10 | 25 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.12 € | 4 jours | 10 | 25 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
9.68 € | 4 jours | 10 | 25 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
6.44 € | 42 jours | 10 | 26 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
7.69 € | 4 jours | 10 | 26 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.45 € | 4 jours | 10 | 26 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
10.11 € | 4 jours | 10 | 26 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
6.55 € | 4 jours | 10 | 27 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.00 € | 4 jours | 10 | 27 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.74 € | 4 jours | 10 | 27 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
10.58 € | 4 jours | 10 | 27 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
6.67 € | 4 jours | 10 | 28 | Forme A | Trou rond | 8 | 10 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.29 € | 4 jours | 10 | 28 | Forme A | Trou rond | 10 | 15 | H7 | Classe 8 équivalente | A1 | ||
8.95 € | 4 jours | 10 | 28 | Type B | Trou rond | 8 | 10 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 | ||
9.74 € | 4 jours | 10 | 28 | Type B | Trou rond | 10 | 15 | H8 | Classe 8 équivalente | B1 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Trou d'arbre fini | Trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 5.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 37.80 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 34.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 12.96 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 6.32 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 4.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 3.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 5.92 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.