• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Engrenages droits en acier, module 2.0 (Numéros de référence)

Engrenages droits en acier, module 2.0
  • Remise sur volume

Choose from a rich selection of hole diameters, face widths (light load / heavy load), and shapes A type (without hub), B type (with hub) etc. [Many hole diameter dimensions]

· Manufacturer's standard products are shipped the next day. Even for other bore hole specifications, MISUMI can provide additional processing of product shaft hole, shipping on the 5th day, (or estimated in the event of manufacturer stock shortage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S2S13K-2210F

Référence pièce
S2S13K-2210F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

16.66 €

4 jours 1013Type KNATrou rond1022H8Classes 8–9 équivalentesProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------K2----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface NA Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en acier, module 2.0, le numéro d'article est le suivant: S2S13K-2210F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S2S13K-2210F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S2S100AEQUAL2025
S2S100AEQUAL2030
S2S100B#1220
S2S14A-1410
S2S14A-1410-H-11
S2S14A-1410-H-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

130.46 €

42 jours 10100Forme ANALogement de clavette2520H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardTrou rond+logement de clavetteProduit fini-------NA83.3Disponible

130.66 €

42 jours 10100Forme ANALogement de clavette3020H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardTrou rond+logement de clavetteProduit fini-------NA83.3Disponible

108.00 €

4 jours 10100Type BNALogement de clavette + taraud2012H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardTrou rond + logement de clavette + trou taraudéProduit fini------B3----

5.92 €

4 jours 1014Forme ANATrou rond1014H7Classes 8–9 équivalentesProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------A1----

14.91 €

Disponible 7 jours 1014Forme ANATrou rond1114H7Classes 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

14.91 €

Disponible 7 jours 1014Forme ANATrou rond1214H7Classes 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique