Engrenages droits acier module 2,0 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages droits  acier module 2,0
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: S2S20A-2012F

Marque: KYOUIKU GEAR MFG

Prix: 12.00

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 20

Forme: Forme A

Config. de l'alésage d'arbre: Trou rond

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 12 Ø

Largeur de la dent B: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S2S20A-2012F

Référence pièce
S2S20A-2012F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
(Ancien JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

12.00 €

1 7 jours 1020Forme ATrou rond1220H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------A1----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Dent rectifiée NA Jeu Disponible roulement NA
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits acier module 2,0, le numéro d'article est le suivant: S2S20A-2012F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S2S20A-2012F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S2S100B-2020
S2S10L-2216
S2S12K-2210
S2S20A-2012F-H-23
S2S20A-2212F
S2S20A-2212F-H-13
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
(Ancien JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

118.19 €

1 7 jours 10100Type BTrou rond2020H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardTrou rondProduit avec avant-trous------B1----

30.19 €

1 5 jours 1010Rainure-1622-Classes 8–9 équivalentesProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------L1----

17.01 €

1 7 jours 1012Type KTrou rond1022H8Classes 8–9 équivalentesProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------K2----

16.98 €

1 Disponible 14 jours 1020Forme ATrou rond2320H7Classe 8 équivalenteProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

12.50 €

1 7 jours 1020Forme ATrou rond1222H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trous------A1----

17.68 €

1 Disponible 14 jours 1020Forme ATrou rond1322H7Classe 8 équivalenteProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

Assistance technique