Référence fabricant: S2S24A-2014F
Marque: KYOUIKU GEAR MFG
Prix: 13.75 €
Délai de livraison: Jour même
Nombre de dents: 24
Forme: Forme A
Config. de l'alésage d'arbre: Trou rond
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 14 Ø
Largeur de la dent B: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S2S24A-2014F
Référence pièce
|
---|
S2S24A-2014F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Largeur de rainure (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Matériau de base | Forme (détails) | Vis de serrage (Accessoire) | Dimension du logement de clavette b (côté JS9) | Dimension du logement de clavette t | Matériau de la clavette (Accessoire) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Forme A | Trou rond | 14 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits acier module 2,0, le numéro d'article est le suivant: S2S24A-2014F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S2S24A-2014F.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille du trou taraudé
Taille de vis de serrage
Largeur de rainure(mm)
Profondeur du logement de clavette(mm)
Diamètre de moyeu(mm)
Matériau de base
Type
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Forme (détails)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S2S100B-2020 |
S2S10L-2216 |
S2S12K-2210 |
S2S24A-2214F |
S2S24B-1214 |
S2S24B-1414 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Taille du trou taraudé | Taille de vis de serrage | Largeur de rainure (mm) | Profondeur du logement de clavette (mm) | Diamètre de moyeu (mm) | Matériau de base | Forme (détails) | Vis de serrage (Accessoire) | Dimension du logement de clavette b (côté JS9) | Dimension du logement de clavette t | Matériau de la clavette (Accessoire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | Type B | Trou rond | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
30.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | Rainure | - | 16 | 22 | - | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Type K | Trou rond | 10 | 22 | H8 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | K2 | - | - | - | - | ||
15.61 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Forme A | Trou rond | 14 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | ||
15.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Type B | Trou rond | 14 | 12 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
16.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Type B | Trou rond | 14 | 14 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | Trou rond | Produit avec avant-trous | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - |