Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 7 jours | 10 | 14 | Forme A | 16 | 35 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 17 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 18 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 19 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 20 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 21 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 22 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.79 € | 1 | 7 jours | 10 | 15 | Forme A | 16 | 30 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
22.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Type B | 16 | 30 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
26.39 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Type B | 16 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
29.88 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | Type B | 16 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
19.90 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Forme A | 16 | 22 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
27.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Forme A | 16 | 30 | H7 | Classes 8–9 équivalentes | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
34.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 18 | Type B | 18 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
25.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Forme A | 16 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
31.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Forme A | 18 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
33.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | Type B | 18 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
32.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Forme A | 16 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
39.60 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Forme A | 18 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
42.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Forme A | 18 | 35 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
45.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 24 | Type B | 20 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
28.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Forme A | 18 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
41.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Forme A | 18 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
44.69 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Forme A | 20 | 35 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
42.61 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Type B | 20 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
57.35 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Type B | 20 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
40.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | Forme A | 18 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
50.34 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | Forme A | 20 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
48.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | Type B | 20 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
54.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | Type B | 22 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
45.44 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Forme A | 20 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
53.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Forme A | 22 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
53.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Type B | 18 | 22 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
57.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | Type B | 22 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
49.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
60.04 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | Forme A | 22 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
60.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | Type B | 18 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
66.48 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | Type B | 25 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
69.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 32 | Type B | 20 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
58.89 € | 1 | 7 jours | 10 | 36 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
68.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 36 | Type B | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
62.89 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
88.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
77.42 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
83.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 25 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
86.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
95.32 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
119.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
110.43 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | Type B | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
79.83 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | Type B | 25 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
101.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
126.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
114.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | Type B | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
84.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | Type B | 25 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
156.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 56 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
105.17 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | Forme A | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
125.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 | ||
107.38 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | Type B | 22 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
roulement | NA | Trou d'arbre fini | Trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles