• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Engrenages droits en acier, module 3.0 (Numéros de référence)

Engrenages droits en acier, module 3.0

Choose from a rich selection of hole diameters, face widths (light load / heavy load), and shapes A type (without hub), B type (with hub) etc.
Directly mountable slotted keyway machined, tapped product available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S3S20B-3012H-H-35

Référence pièce
S3S20B-3012H-H-35
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

38.51 €

7 jours 1020Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond3530--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----52S-HB1----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface NA Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en acier, module 3.0, le numéro d'article est le suivant: S3S20B-3012H-H-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3S20B-3012H-H-35.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S3S14A-3516-H-17
S3S14A-3516-H-18
S3S14A-3516-H-19
S3S20B-3012H-H-36
S3S20B-3012H-H-37
S3S20B-3012H-H-38
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Spécifications des trous d'arbre Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Taille du trou taraudé Taille de vis de serrage Largeur de rainure
(mm)
Profondeur du logement de clavette
(mm)
Diamètre de moyeu
(mm)
Matériau de base Forme (détails) Vis de serrage
(Accessoire)
Dimension du logement de clavette b (côté JS9) Dimension du logement de clavette t Matériau de la clavette
(Accessoire)

20.55 €

42 jours 1014Forme ANATrou rond1735Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

20.55 €

42 jours 1014Forme ANATrou rond1835Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

20.55 €

42 jours 1014Forme ANATrou rond1935Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous------A1----

38.51 €

7 jours 1020Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond3630--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----52S-HB1----

38.51 €

7 jours 1020Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond3730--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----52S-HB1----

38.51 €

7 jours 1020Type B[Haute fréquence] Pointe de dent trempée par inductionTrou rond3830--Produits traités avec trou d'arbreTrou rondProduit avec avant-trous----52S-HB1----

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique