Référence fabricant: S3S40A-3222F
Marque: KYOUIKU GEAR MFG
Prix: 88.13 €
Délai de livraison: 7 jours
Nombre de dents: 40
Forme: Forme A
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 22 Ø
Largeur de la dent B: 32 mm
Tolérance de l'alésage de l'arbre: H7
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S3S40A-3222F
Référence pièce
|
---|
S3S40A-3222F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Forme A | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | A1 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
roulement | NA | Trou d'arbre fini | Trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits acier module 3,0, le numéro d'article est le suivant: S3S40A-3222F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3S40A-3222F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Forme
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Spécifications des trous d'arbre
Forme (détails)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S3S14A-3516-H-19 |
S3S14A-3516-H-20 |
S3S14A-3516-H-21 |
S3S40B-2020 |
S3S40B-3025N |
S3S40B-3222 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Forme | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Précision (Ancien JIS) | Spécifications des trous d'arbre | Forme (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 19 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 20 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
21.60 € | 1 | 14 jours | 10 | 14 | Forme A | 21 | 35 | Non spécifié | Classes 8–9 équivalentes | Produits traités avec trou d'arbre | A1 | ||
77.42 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 20 | 20 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
83.07 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 25 | 30 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 | ||
86.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | Type B | 22 | 32 | H7 | Classe 8 équivalente | Produit avec trou d'arbre standard | B1 |