Engrenages droits acier module 3,0 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages droits  acier module 3,0
Choose from a rich selection of hole diameters, face widths (light load / heavy load), and shapes A type (without hub), B type (with hub) etc.
Directly mountable slotted keyway machined, tapped product available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
(Ancien JIS)
Spécifications des trous d'arbre Forme (détails)

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Trou d'arbre fini Trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique