Large outer diameter spur gear, with small diameter hole for additional machining.
The hub length is made shorter than conventional products, with to aim of space saving and weight reduction.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
S5S14B-5020N |
S5S15B-5025N |
S5S16B-5025N |
S5S18B-5025N |
S5S20B-5030N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Précision ((Classe) *Nouveau JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.76 € | 18 jours | 10 | 14 | 20 | Classe 8 équivalente | ||
36.94 € | 5 jours | 10 | 15 | 25 | Classe 8 équivalente | ||
42.03 € | 5 jours | 10 | 16 | 25 | Classe 8 équivalente | ||
50.73 € | 5 jours | 10 | 18 | 25 | Classe 8 équivalente | ||
56.12 € | 5 jours | 10 | 20 | 30 | Classe 8 équivalente |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent B(mm) | 50 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Trou d'arbre fini | Finition tournée du trou rond |
Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. | Forme (détails) | B1 |
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 5.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 3.70 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 4.89 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.