Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RK30B2-0308 |
RK50B2-0308 |
RK50B2-0808 |
RK50B5-0810 |
RK75B2-0308 |
RK75B2-0808 |
RK75B5-0310 |
RK75B5-0810 |
RK80B2-0707 |
RK80B5-0510 |
RK80B5-0710 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Hauteur de la crémaillère H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.3 | 200 | 200 | 210 | 3 | 8 | |
18.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 200 | 200 | 125 | 3 | 8 | |
37.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 200 | 200 | 125 | 8 | 8 | |
95.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 505 | 500 | 319 | 8 | 10 | |
14.18 € 6.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.75 | 200 | 200 | 82 | 3 | 8 | |
26.34 € 12.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.75 | 200 | 200 | 82 | 8 | 8 | |
38.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.75 | 505 | 500 | 212 | 3 | 10 | |
63.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.75 | 505 | 500 | 212 | 8 | 10 | |
30.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.8 | 200 | 200 | 77 | 7 | 7 | |
54.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.8 | 505 | 500 | 198 | 5 | 10 | |
59.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.8 | 505 | 500 | 198 | 7 | 10 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack (rectangulaire) | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Usinage de finition de l'extrémité | NA | Trou de montage | NA | Nombre de trous | NA |
Symbole de matériau | EN CW614N équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles