Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Usinage de finition de l'extrémité | Hauteur de la crémaillère H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 303~306 | 300 | 94 | 10 | NA | 10 | |
39.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 505~508 | 500 | 158 | 10 | NA | 10 | |
101.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 1021.0 | 1000 | 325 | 10 | Disponible | 15 | ||
28.70 € 12.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 303~306 | 300 | 62 | 16 | NA | 16 | |
46.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 505~508 | 500 | 105 | 12 | NA | 16 | |
37.97 € 18.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 503~506 | 500 | 105 | 16 | NA | 16 | |
57.28 € | 1 | 67 jours | 10 | 1.5 | 503~506 | 500 | 105 | 16 | NA | 20 | ||
96.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 1008.5 | 1000 | 214 | 16 | Disponible | 16 | ||
121.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 1602.2 | 1600 | 340 | 16 | Disponible | 20 | ||
49.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 303~306 | 300 | 46 | 20 | NA | 20 | |
61.96 € 35.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 503~506 | 500 | 78 | 20 | NA | 20 | |
64.41 € 32.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 503~506 | 500 | 78 | 20 | NA | 25 | |
125.72 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1005.3 | 1000 | 160 | 14 | Disponible | 20 | ||
119.92 € 61.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 1005.3 | 1000 | 160 | 20 | Disponible | 20 | |
110.67 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1005.3 | 1000 | 160 | 20 | Disponible | 25 | ||
171.59 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 1602.2 | 1600 | 255 | 20 | Disponible | 25 | ||
56.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 303~306 | 300 | 36 | 25 | NA | 25 | ||
100.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 503~506 | 500 | 62 | 25 | NA | 25 | ||
122.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 1005.3 | 1000 | 128 | 18 | Disponible | 25 | ||
119.23 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 1005.3 | 1000 | 128 | 25 | Disponible | 25 | ||
83.30 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 303~306 | 300 | 30 | 30 | NA | 30 | ||
132.43 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 503~506 | 500 | 52 | 30 | NA | 30 | ||
167.72 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 1008.5 | 1000 | 107 | 22 | Disponible | 30 | ||
181.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 1008.5 | 1000 | 107 | 30 | Disponible | 30 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack (rectangulaire) | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Trou de montage | NA | Nombre de trous | NA | Symbole de matériau | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Usinage de finition de l'extrémité
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles