Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur L (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents | Largeur de la dent B (mm) | Usinage de finition de l'extrémité | Hauteur de la crémaillère H (mm) | Trou de montage | Nombre de trous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 303~306 | 300 | 94 | 10 | NA | 10 | NA | NA | ||
112.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 505~508 | 500 | 158 | 8 | NA | 10 | NA | NA | |
114.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 505~508 | 500 | 158 | 10 | NA | 10 | NA | NA | ||
107.74 € | 1 | 14 jours | 10 | 1.5 | 303~306 | 300 | 62 | 16 | NA | 16 | NA | NA | ||
121.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 301.59 | 300 | 64 | 16 | Disponible | 16 | Trou percé 5.5 Diamètre du contre-alésage 9.5 Profondeur du contre-alésage 5.4 | 3 | ||
154.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 503~506 | 500 | 105 | 16 | NA | 16 | NA | NA | ||
320.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 1008.5 | 1000 | 214 | 16 | Disponible | 16 | NA | NA | ||
126.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 301.59 | 300 | 48 | 14 | Disponible | 20 | Trou percé 6.6 Diamètre du contre-alésage 11 Profondeur du contre-alésage 6.5 | 3 | ||
249.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 1005.3 | 1000 | 160 | 14 | Disponible | 20 | NA | NA | ||
30.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.5 | 202~205 | 200 | 126 | 3 | NA | 10 | NA | NA | ||
61.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.5 | 202~205 | 200 | 126 | 8 | NA | 8 | NA | NA | |
93.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.5 | 505~508 | 500 | 319 | 8 | NA | 10 | NA | NA | ||
27.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.75 | 202~205 | 200 | 83 | 3 | NA | 10 | NA | NA | |
43.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.75 | 202~205 | 200 | 83 | 8 | NA | 8 | NA | NA | |
112.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.75 | 505~508 | 500 | 212 | 8 | NA | 10 | NA | NA | |
51.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.8 | 202~205 | 200 | 78 | 7 | NA | 7 | NA | NA | |
83.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 505~508 | 500 | 198 | 5 | NA | 10 | NA | NA | ||
119.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 505~508 | 500 | 198 | 7 | NA | 10 | NA | NA |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack (rectangulaire) | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Symbole de matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur L(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents
Largeur de la dent B(mm)
Usinage de finition de l'extrémité
Trou de montage
Nombre de trous
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles