Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear. Choose from (JIS N5 grade)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ASG1S70B-1012 |
ASG1S80B-1012 |
ASG1S100B-1012 |
ASG1S120B-1015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Nombre de dents | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
226.75 € | 4 jours | 10 | 70 | 12 | ||
244.36 € | 5 jours | 10 | 80 | 12 | ||
296.12 € | 5 jours | 10 | 100 | 12 | ||
338.91 € | 43 jours | 10 | 120 | 15 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | roulement | NA | Largeur de la dent B(mm) | 10 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Trou d'arbre fini | Finition tournée du trou rond |
Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv. |
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 198.50 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
KYOUIKU GEAR MFG
Prix standard 73.42 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 49.27 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix standard 5.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.