Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits rectifiés à jeu de commande, module 2.0

Engrenages droits rectifiés à jeu de commande, module 2.0

Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear. Choose from (JIS N5 grade)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASG2S30B-2015
ASG2S40B-2020
ASG2S50B-2020
ASG2S60B-2025
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)

210.50 €

5 jours 103015

252.81 €

5 jours 104020

296.42 €

5 jours 105020

337.72 €

5 jours 106025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible roulement NA Largeur de la dent B(mm) 20
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond
Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique