Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS1AL50B+1010 |
NS1AL60B+1010 |
NS1S70B+1012 |
NS1S100B+1012 |
NS1S120B+1012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Matériau | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Matériaux (détails) | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Aluminium | 10 | H8 | EN AW-5056 équiv. | BS | |
114.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | Aluminium | 10 | H8 | EN AW-5056 équiv. | BS | |
167.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 70 | Acier | 12 | H7 | EN 1.1191 équiv. | BW | |
229.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Acier | 12 | H7 | EN 1.1191 équiv. | BW | ||
257.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | Acier | 12 | H7 | EN 1.1191 équiv. | BW |
Loading...
Forme | Type B | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond+taraud | Dent rectifiée | NA | Jeu | NA |
roulement | NA | Largeur de la dent B(mm) | 10 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard |
Trou d'arbre fini | Trou rond+trou taraudé | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit fini |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Matériau
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Matériaux (détails)
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles