Engrenages droits rectifiés de précision (SG), module 0.5

Engrenages droits rectifiés de précision (SG), module 0.5
  • Remise sur volume

JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440. RoHS Compliant.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out. A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG50S20L-0806
SG50S22L-0808
SG50S24L-0810
SG50S25L-0810
SG50S26L-0810
SG50S28B-0805
SG50S30B-0805
SG50S30B-0806
SG50S30B*0806
SG50S32B-0805
SG50S32B-0806
SG50S35B-0805
SG50S36B-0806
SG50S36B-0808
SG50S40B-0806
SG50S40B-0808
SG50S40B*0808
SG50S45B-0808
SG50S48B-0808
SG50S50B-0808
SG50S50B-0810
SG50S50B*0810
SG50S54B-0808
SG50S55B-0808
SG50S56B-0808
SG50S60B-0808
SG50S60B-0810
SG50S60B*0810
SG50S64B-0808
SG50S70B-0808
SG50S72B-0808
SG50S75B-0808
SG50S80B-0808
SG50S80B-0810
SG50S80B-0812
SG50S80B*0812
SG50S90B-0810
SG50S96B-0810
SG50S100B-0810
SG50S100B-0812
SG50S100B*0812
SG50S108B-0810
SG50S112B-0810
SG50S120B-0810
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Trou d'arbre fini Produit avec avant-trous, produit fini Forme (détails)

68.64 €

5 jours 620Rainure---Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousL1

69.90 €

5 jours 622Rainure---Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousL1

70.96 €

5 jours 624Rainure---Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousL1

71.84 €

5 jours 625Rainure---Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousL1

72.82 €

5 jours 626Rainure---Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousL1

66.01 €

5 jours 628Type BTrou rond5H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

67.85 €

Devis 630Type BTrou rond5H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

67.02 €

4 jours 630Type BTrou rond6H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

68.86 €

5 jours 630Type BTrou rond+taraud6H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

69.70 €

5 jours 632Type BTrou rond5H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

68.73 €

5 jours 632Type BTrou rond6H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

71.58 €

5 jours 635Type BTrou rond5H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

73.43 €

5 jours 636Type BTrou rond6H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

72.69 €

4 jours 636Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

78.91 €

Disponible 5 jours 640Type BTrou rond6H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

78.10 €

5 jours 640Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

80.08 €

5 jours 640Type BTrou rond+taraud8H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

82.78 €

5 jours 645Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

85.61 €

5 jours 648Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

87.60 €

5 jours 650Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

87.58 €

5 jours 650Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

90.53 €

5 jours 650Type BTrou rond+taraud10H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

92.30 €

5 jours 654Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

92.83 €

5 jours 655Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

93.27 €

5 jours 656Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

98.87 €

5 jours 660Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

98.66 €

4 jours 660Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

101.70 €

5 jours 660Type BTrou rond+taraud10H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

103.65 €

5 jours 664Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

109.24 €

5 jours 670Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

112.11 €

Devis 672Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

114.39 €

5 jours 675Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

119.67 €

5 jours 680Type BTrou rond8H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

120.53 €

5 jours 680Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

120.50 €

Disponible 5 jours 680Type BTrou rond12H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

123.45 €

5 jours 680Type BTrou rond+taraud12H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

83.38 €

Disponible 5 jours 690Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

88.87 €

5 jours 696Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

91.91 €

5 jours 6100Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

92.50 €

5 jours 6100Type BTrou rond12H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

92.50 €

5 jours 6100Type BTrou rond+taraud12H7Classe 5 équivalenteTrou rond + trou taraudé, deux emplacementsProduit finiB1

98.00 €

Devis 6108Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

101.02 €

5 jours 6112Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

105.84 €

Disponible 4 jours 6120Type BTrou rond10H7Classe 5 équivalenteFinition tournée du trou rondProduit avec avant-trousB1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique Haute fréquence Traitement de surface NA
Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible roulement NA
Largeur de la dent B(mm) 8 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique