• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 1,0

Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 1,0
  • Remise sur volume
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG1S16L-1010
SG1S17B-1006
SG1S30B-1010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Forme (détails)

52.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Rainure---L1

44.24 €

1 Jour même

Stock

1017Type BTrou rond6H7B1

76.44 €

1 5 jours 1030Type BTrou rond10H7B1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique Haute fréquence Traitement de surface NA
Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible roulement NA
Largeur de la dent B(mm) 10 Précision(Ancien JIS) Classe 5 équivalente Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard
Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Assistance technique