Engrenages droits rectifiés de précision (SG), module 2.5

Engrenages droits rectifiés de précision (SG), module 2.5
  • Remise sur volume

JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440. RoHS Compliant.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out. A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG2.5S14B-2515
SG2.5S15B-2515
SG2.5S16B-2515
SG2.5S18B-2520
SG2.5S20B-2520
SG2.5S24B-2520
SG2.5S25B-2520
SG2.5S28B-2520
SG2.5S30B-2520
SG2.5S32B-2520
SG2.5S35B-2525
SG2.5S36B-2525
SG2.5S40B-2525
SG2.5S45B-2525
SG2.5S48B-2525
SG2.5S50B-2530
SG2.5S55B-2530
SG2.5S56B-2530
SG2.5S60B-2530
SG2.5S64B-2530
SG2.5S70B-2530
SG2.5S72B-2530
SG2.5S75B-2530
SG2.5S80B-2530
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Précision
((Classe) *Nouveau JIS)

37.01 €

4 jours Entièrement compatible1415Classe 5 équivalente

42.36 €

4 jours Entièrement compatible1515Classe 5 équivalente

46.54 €

4 jours Entièrement compatible1615Classe 5 équivalente

50.70 €

4 jours Entièrement compatible1820Classe 5 équivalente

54.01 €

4 jours Entièrement compatible2020Classe 5 équivalente

61.56 €

4 jours Entièrement compatible2420Classe 5 équivalente

63.22 €

4 jours Entièrement compatible2520Classe 5 équivalente

69.20 €

4 jours Entièrement compatible2820Classe 5 équivalente

71.01 €

4 jours Entièrement compatible3020Classe 5 équivalente

75.97 €

4 jours Entièrement compatible3220Classe 5 équivalente

82.74 €

4 jours Entièrement compatible3525Classe 5 équivalente

85.42 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible3625Classe 5 équivalente

92.18 €

4 jours Entièrement compatible4025Classe 5 équivalente

89.03 €

4 jours Entièrement compatible4525Classe 5 équivalente

100.31 €

4 jours Entièrement compatible4825Classe 5 équivalente

101.00 €

4 jours Entièrement compatible5030Classe 5 équivalente

115.31 €

4 jours Entièrement compatible5530Classe 5 équivalente

117.25 €

4 jours Entièrement compatible5630Classe 5 équivalente

125.57 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible6030Classe 5 équivalente

139.41 €

4 jours Entièrement compatible6430Classe 5 équivalente

164.43 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible7030Classe 5 équivalente

167.03 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible7230Classe 5 équivalente

180.19 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible7530Classe 5 équivalente

191.61 €

4 jours Entièrement compatible8030Classe 5 équivalente

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique Haute fréquence
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée Disponible
Jeu Disponible roulement NA Largeur de la dent B(mm) 25
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond
Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique