• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Glissière à rouleaux en résine ø6mm

Glissière à rouleaux en résine ø6mm

ø6 mm resin roller slider that can be installed in a space-saving manner, with a thin body thickness of 9 mm.

[Features]
· Compact free roller made of resin, designed to transfer without dropping between rollers.
· With a thin body thickness of 9 mm, can be installed in a space-saving manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FR-[100,​150]-[1.78,​2.6,​3.5,​4.24,​5.06,​5.88,​6.7,​7.52,​8.34,​9.16,​10,​10.8,​11.62,​12.44,​13.26,​14.08,​14.9,​15.72,​16.54,​17.36,​18.18,​19,​19.82,​20.64,​21.46,​22.28,​23.1,​23.92,​24.74,​25.56,​26.38,​27.2,​28.02,​28.84,​29.66,​30.48,​31.3,​32.12,​33]

Référence pièce
FR-[100,​150]-[1.78,​2.6,​3.5,​4.24,​5.06,​5.88,​6.7,​7.52,​8.34,​9.16,​10,​10.8,​11.62,​12.44,​13.26,​14.08,​14.9,​15.72,​16.54,​17.36,​18.18,​19,​19.82,​20.64,​21.46,​22.28,​23.1,​23.92,​24.74,​25.56,​26.38,​27.2,​28.02,​28.84,​29.66,​30.48,​31.3,​32.12,​33]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du rouleau W
(mm)
Spécifications Machine Length (cm) Stirrer Length [FR Length] (cm)

-

17 jours 100 ~ 150Standard3.5 ~ 331.78 ~ 32.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Résine D.E. du rouleau D(Ø) 6 Pas de rouleau P(mm) 8.2
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de la forme extérieure H(mm) 9

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique