• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité de glissière à rouleaux en résine ø6mm

Unité de glissière à rouleaux en résine ø6mm

ø6 mm resin roller slider can be set in aluminum frame and used as conveyor unit.

[Features]
· Compact free roller made of resin, designed to transfer without dropping between rollers.
· Flat slider can be set in aluminum frame and used as conveyor unit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRU-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500,​600]-[6.7,​7.6,​8.4,​9.2,​10,​10.8,​11.7,​12.5,​13.3,​14.1,​14.9,​15.8,​16.6,​17.4,​18.2,​19,​19.9,​20.7,​21.5,​22.3,​23.1,​24,​24.8,​25.6,​26.4,​27.2,​28.1,​28.9,​29.7,​30.5,​31.3,​32.2,​33,​33.9,​34.8,​35.6,​36.4,​37.2,​38,​38.9,​39.7,​40.5,​41.3,​42.1,​43,​43.8,​44.6,​45.4,​46.2,​47.1,​47.9,​48.7,​49.5,​50.3,​51.2,​52,​52.8,​53.6,​54.4,​55.3,​56.1,​56.9,​57.7,​58.5,​59.4,​60.2,​61,​61.8,​62.6,​63.5,​64.3,​65.1,​65.9,​66.9,​67.7,​68.5,​69.3,​70.2,​71,​71.8,​72.6,​73.4,​74.3,​75.1,​75.9,​76.7,​77.5,​78.4,​79.2,​80,​80.8,​81.6,​82.5,​83.3,​84.1,​84.9,​85.7,​86.6,​87.4,​88.2,​89,​89.8,​90.7,​91.5,​92.3,​93.1,​93.9,​94.8,​95.6,​96.4,​97.2,​98,​98.9,​99.8,​100.6,​101.5,​102.3,​103.1,​103.9,​104.7,​105.6,​106.4,​107.2,​108,​108.8,​109.7,​110.5,​111.3,​112.1,​112.9,​113.8,​114.6,​115.4,​116.2,​117,​117.9,​118.7,​119.5,​120.3,​121.1,​122,​122.8,​123.6,​124.4,​125.2,​126.1,​126.9,​127.7,​128.5,​129.3,​130.2,​131,​131.8,​132.8,​133.6,​134.4,​135.2,​136,​136.9,​137.7,​138.5,​139.3,​140.1,​141,​141.8,​142.6,​143.4,​144.2,​145.1,​145.9,​146.7,​147.5,​148.3,​149.2,​150,​150.8,​151.6,​152.4,​153.3,​154.1,​154.9,​155.7,​156.5,​157.4,​158.2,​159,​159.8,​160.6,​161.5,​162.3,​163.1,​163.9,​164.7,​165.7,​166.5,​167.3,​168.2,​169,​169.8,​170.6,​171.4,​172.3,​173.1,​173.9,​174.7,​175.5,​176.4,​177.2,​178,​178.8,​179.6,​180.5,​181.3,​182.1,​182.9,​183.7,​184.6,​185.4,​186.2,​187,​187.8,​188.7,​189.5,​190.3,​191.1,​191.9,​192.8,​193.6,​194.4,​195.2,​196,​196.9,​197.7,​198.6,​199.5,​200.3]

Référence pièce
FRU-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500,​600]-[6.7,​7.6,​8.4,​9.2,​10,​10.8,​11.7,​12.5,​13.3,​14.1,​14.9,​15.8,​16.6,​17.4,​18.2,​19,​19.9,​20.7,​21.5,​22.3,​23.1,​24,​24.8,​25.6,​26.4,​27.2,​28.1,​28.9,​29.7,​30.5,​31.3,​32.2,​33,​33.9,​34.8,​35.6,​36.4,​37.2,​38,​38.9,​39.7,​40.5,​41.3,​42.1,​43,​43.8,​44.6,​45.4,​46.2,​47.1,​47.9,​48.7,​49.5,​50.3,​51.2,​52,​52.8,​53.6,​54.4,​55.3,​56.1,​56.9,​57.7,​58.5,​59.4,​60.2,​61,​61.8,​62.6,​63.5,​64.3,​65.1,​65.9,​66.9,​67.7,​68.5,​69.3,​70.2,​71,​71.8,​72.6,​73.4,​74.3,​75.1,​75.9,​76.7,​77.5,​78.4,​79.2,​80,​80.8,​81.6,​82.5,​83.3,​84.1,​84.9,​85.7,​86.6,​87.4,​88.2,​89,​89.8,​90.7,​91.5,​92.3,​93.1,​93.9,​94.8,​95.6,​96.4,​97.2,​98,​98.9,​99.8,​100.6,​101.5,​102.3,​103.1,​103.9,​104.7,​105.6,​106.4,​107.2,​108,​108.8,​109.7,​110.5,​111.3,​112.1,​112.9,​113.8,​114.6,​115.4,​116.2,​117,​117.9,​118.7,​119.5,​120.3,​121.1,​122,​122.8,​123.6,​124.4,​125.2,​126.1,​126.9,​127.7,​128.5,​129.3,​130.2,​131,​131.8,​132.8,​133.6,​134.4,​135.2,​136,​136.9,​137.7,​138.5,​139.3,​140.1,​141,​141.8,​142.6,​143.4,​144.2,​145.1,​145.9,​146.7,​147.5,​148.3,​149.2,​150,​150.8,​151.6,​152.4,​153.3,​154.1,​154.9,​155.7,​156.5,​157.4,​158.2,​159,​159.8,​160.6,​161.5,​162.3,​163.1,​163.9,​164.7,​165.7,​166.5,​167.3,​168.2,​169,​169.8,​170.6,​171.4,​172.3,​173.1,​173.9,​174.7,​175.5,​176.4,​177.2,​178,​178.8,​179.6,​180.5,​181.3,​182.1,​182.9,​183.7,​184.6,​185.4,​186.2,​187,​187.8,​188.7,​189.5,​190.3,​191.1,​191.9,​192.8,​193.6,​194.4,​195.2,​196,​196.9,​197.7,​198.6,​199.5,​200.3]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du rouleau W
(mm)
Spécifications Transport Length (cm)

-

18 jours 100 ~ 400Standard6.7 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Résine D.E. du rouleau D(Ø) 6 Pas de rouleau P(mm) 8.2
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Matériau du profilé Aluminium Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de la forme extérieure H(mm) 35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique