Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42 × largeur 240 - 490 (type AR)

Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42 × largeur 240 - 490 (type AR)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Light and clean. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AR240N-A
AR240N-N
AR305N-A
AR305N-N
AR390N-A
AR390N-N
AR490N-A
AR490N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)

17.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Avec arbre240

15.08 €

1 6 jours Sans arbre240

17.07 €

1 6 jours Avec arbre305

17.07 €

1 6 jours Sans arbre305

21.50 €

9.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Avec arbre390

19.78 €

1 6 jours Sans arbre390

23.22 €

1 Disponible 6 jours Avec arbre490

23.22 €

1 Disponible 6 jours Sans arbre490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Aluminium D.E. D(Ø) 42 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Charge (standard)(N) 196.1 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique