Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), type à roulement en résine, diamètre ⌀42 × largeur 240 - 490 (type ZAR)

Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), type à roulement en résine, diamètre ⌀42 × largeur 240 - 490 (type ZAR)
Water resistant, low noise type with resin bearings. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZAR305N-A
ZAR305N-N
ZAR490N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)

13.94 €

1 6 jours Avec arbre305

13.94 €

1 6 jours Sans arbre305

20.11 €

1 6 jours Sans arbre490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Aluminium D.E. D(Ø) 42 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Résine
Charge (standard)(N) 196.1 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique