Référence fabricant: CTR490N-A
Marque: OKURA YUSOKI
Prix: 69.84 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CTR490N-A
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Conicité | Type à arbre | Avec arbre |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 42.7 |
Largeur W(mm) | 490 | Propriétés | Standard | Garniture | NA |
Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier | Charge (standard)(N) | 686.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleaux de manutention / démarreur à rouleaux coniques en acier / diamètre ø42,7 (R500) × largeur 305 à 690 (type CTR), le numéro d'article est le suivant: CTR490N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTR490N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles