Rouleau conique en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 (R900) × largeur 305 - 790 (type TTR)

Rouleau conique en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 (R900) × largeur 305 - 790 (type TTR)
Durable type dedicated tapered roller for curves. The inside frame radius is 900 mm. Transport distance and roller width can be specified within the range of 305-790 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTR390N-A

Référence pièce
TTR390N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.96 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Conicité Type à arbre Avec arbre
Roulement Double Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57
Largeur W(mm) 390 Propriétés Standard Garniture NA
Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier Charge (standard)(N) 833.6
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau conique en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 (R900) × largeur 305 - 790 (type TTR), le numéro d'article est le suivant: TTR390N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTR390N-A.

Assistance technique