Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FR90N-A |
FR90N-N |
FR150N-A |
FR150N-N |
FR240N-A |
FR240N-N |
FR305N-A |
FR305N-N |
FR390N-A |
FR390N-N |
FR490N-A |
FR490N-N |
FR620N-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à arbre | Largeur W (mm) | Charge (standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 90 | 490.3 | ||
7.10 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 90 | 490.3 | ||
7.77 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 150 | 490.3 | ||
7.77 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 150 | 490.3 | ||
9.04 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 240 | 441.3 | ||
9.04 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 240 | 441.3 | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 305 | 343.2 | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 305 | 343.2 | ||
10.56 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 390 | 245.2 | ||
10.56 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 390 | 245.2 | ||
11.70 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 490 | 196.1 | ||
11.70 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 490 | 196.1 | ||
12.92 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 620 | 147.1 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 32 | Propriétés | Standard |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Configurer
Propriétés de base
Type à arbre
Largeur W(mm)
Charge (standard)(N)
Type
Propriétés optionnelles