Référence fabricant: QR90N-A
Marque: OKURA YUSOKI
Prix: 8.29 €
Délai de livraison: 8 jours
Type à arbre: Avec arbre
Largeur W: 90 mm
Charge (standard): 784.5 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QR90N-A
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 38 | Propriétés | Standard |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀38 × largeur 90 - 690 (type QR), le numéro d'article est le suivant: QR90N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QR90N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à arbre
Largeur W(mm)
Charge (standard)(N)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QR150N-N |
QR240N-A |
QR240N-N |
QR305N-A |
QR305N-N |
QR90N-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à arbre | Largeur W (mm) | Charge (standard) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 150 | 784.5 | ||
10.74 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 240 | 784.5 | ||
10.74 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 240 | 784.5 | ||
11.70 € | 1 | 5 jours | Avec arbre | 305 | 784.5 | ||
11.70 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 305 | 784.5 | ||
8.29 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 90 | 784.5 |