Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 × largeur 90 - 990 (type SR)

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 × largeur 90 - 990 (type SR)
[Features]
• Medium load ⌀57 steel roller.
• Transport length and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR90N-A
SR90N-N
SR150N-A
SR150N-N
SR240N-A
SR240N-N
SR305N-A
SR305N-N
SR390N-A
SR390N-N
SR490N-A
SR490N-N
SR620N-A
SR620N-N
SR690N-A
SR690N-N
SR790N-A
SR790N-N
SR890N-A
SR890N-N
SR990N-A
SR990N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

10.18 €

1 8 jours Avec arbre901569.1

10.18 €

1 8 jours Sans arbre901569.1

11.36 €

1 5 jours Avec arbre1501569.1

11.19 €

1 8 jours Sans arbre1501569.1

13.60 €

1 8 jours Avec arbre2401323.9

13.60 €

1 8 jours Sans arbre2401323.9

14.80 €

1 8 jours Avec arbre3051078.7

14.88 €

1 8 jours Sans arbre3051078.7

17.20 €

1 8 jours Avec arbre390833.6

17.20 €

1 8 jours Sans arbre390833.6

19.08 €

1 8 jours Avec arbre490686.5

19.08 €

1 8 jours Sans arbre490686.5

21.83 €

1 8 jours Avec arbre620539.4

21.83 €

1 8 jours Sans arbre620539.4

23.37 €

1 8 jours Avec arbre690490.3

23.37 €

1 8 jours Sans arbre690490.3

25.94 €

1 8 jours Avec arbre790392.3

25.94 €

1 8 jours Sans arbre790392.3

28.68 €

1 8 jours Avec arbre890637.4

28.68 €

1 8 jours Sans arbre890637.4

31.95 €

1 8 jours Avec arbre990588.4

31.95 €

1 8 jours Sans arbre990588.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique