• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀60.5 × largeur 90 - 990 (type MR)

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀60.5 × largeur 90 - 990 (type MR)
Heavy duty steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR90N-A
MR90N-N
MR150N-A
MR150N-N
MR240N-A
MR240N-N
MR305N-A
MR305N-N
MR390N-A
MR390N-N
MR490N-A
MR490N-N
MR620N-A
MR620N-N
MR690N-A
MR690N-N
MR790N-A
MR790N-N
MR890N-A
MR890N-N
MR990N-A
MR990N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

14.46 €

1 8 jours Avec arbre901765.2

14.16 €

1 8 jours Sans arbre901765.2

18.24 €

1 8 jours Avec arbre1501765.2

17.80 €

1 8 jours Sans arbre1501765.2

23.73 €

1 8 jours Avec arbre2401765.2

23.11 €

1 8 jours Sans arbre2401765.2

30.50 €

1 8 jours Avec arbre3051765.2

28.34 €

1 8 jours Sans arbre3051765.2

35.96 €

1 8 jours Avec arbre3901471

33.27 €

1 8 jours Sans arbre3901471

42.78 €

1 8 jours Avec arbre4901176.8

39.40 €

1 8 jours Sans arbre4901176.8

51.04 €

1 8 jours Avec arbre620931.6

46.89 €

1 8 jours Sans arbre620931.6

56.04 €

1 8 jours Avec arbre690833.6

51.43 €

1 8 jours Sans arbre690833.6

63.10 €

1 8 jours Avec arbre790735.5

57.83 €

1 8 jours Sans arbre790735.5

70.84 €

1 8 jours Avec arbre890637.4

64.97 €

1 8 jours Sans arbre890637.4

79.51 €

1 8 jours Avec arbre990588.4

72.95 €

1 8 jours Sans arbre990588.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 60.5 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique