Rouleaux de manutention / démarreur à rouleaux en acier / version haute résistance / diamètre ø60,5 × largeur 90 à 990 (type MMR)

Rouleaux de manutention / démarreur à rouleaux en acier / version haute résistance / diamètre ø60,5 × largeur 90 à 990 (type MMR)
Shock-resistant. Improved strength compared to the MR type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 – 990 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMR90N-A
MMR90N-N
MMR150N-A
MMR150N-N
MMR240N-A
MMR240N-N
MMR305N-A
MMR305N-N
MMR390N-A
MMR390N-N
MMR490N-A
MMR490N-N
MMR620N-A
MMR620N-N
MMR690N-A
MMR690N-N
MMR790N-A
MMR790N-N
MMR890N-A
MMR890N-N
MMR990N-A
MMR990N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

20.11 €

1 6 jours Avec arbre903922.7

20.11 €

1 6 jours Sans arbre903922.7

23.56 €

1 6 jours Avec arbre1503922.7

23.37 €

1 6 jours Sans arbre1503922.7

28.17 €

1 6 jours Avec arbre2403530.4

28.17 €

1 6 jours Sans arbre2403530.4

31.78 €

1 6 jours Avec arbre3052794.9

31.78 €

1 6 jours Sans arbre3052794.9

36.57 €

1 6 jours Avec arbre3902206.5

36.57 €

1 6 jours Sans arbre3902206.5

41.72 €

1 6 jours Avec arbre4901765.2

41.72 €

1 6 jours Sans arbre4901765.2

48.57 €

1 6 jours Avec arbre6201372.9

48.57 €

1 6 jours Sans arbre6201372.9

52.18 €

1 6 jours Avec arbre6901274.9

52.18 €

1 6 jours Sans arbre6901274.9

57.83 €

1 6 jours Avec arbre7901078.7

57.83 €

1 6 jours Sans arbre7901078.7

64.35 €

1 7 jours Avec arbre890980.7

64.35 €

1 7 jours Sans arbre890980.7

71.38 €

1 7 jours Avec arbre990882.6

71.38 €

1 7 jours Sans arbre990882.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 60.5 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique