Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀76.3 × largeur 150 - 1190 (type NHR)

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀76.3 × largeur 150 - 1190 (type NHR)
  • Remise sur volume
Roller diameter ⌀76.3 is the largest for steel rollers. For heavy objects measured in units of tons. Transport distance and roller width can be specified within the range of 150 - 1190 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NHR1090N-A
NHR1090N-N
NHR1190N-A
NHR1190N-N
NHR150N-A
NHR150N-N
NHR240N-A
NHR240N-N
NHR305N-A
NHR305N-N
NHR390N-A
NHR390N-N
NHR490N-A
NHR490N-N
NHR620N-A
NHR620N-N
NHR690N-A
NHR690N-N
NHR790N-A
NHR790N-N
NHR890N-A
NHR890N-N
NHR990N-A
NHR990N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

82.51 €

1 7 jours Avec arbre10903628.5

82.51 €

1 7 jours Sans arbre10903628.5

95.15 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre11903334.3

88.19 €

1 7 jours Sans arbre11903334.3

41.88 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre1504903.3

41.88 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre1504903.3

48.94 €

1 7 jours Avec arbre2404903.3

48.94 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre2404903.3

54.54 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre3054903.3

54.73 €

1 Disponible 8 jours Sans arbre3054903.3

61.42 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre3904903.3

61.42 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre3904903.3

68.13 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre4904903.3

68.13 €

1 7 jours Sans arbre4904903.3

79.54 €

1 7 jours Avec arbre6204903.3

79.54 €

1 7 jours Sans arbre6204903.3

85.33 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre6904903.3

85.33 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre6904903.3

93.46 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre7904903.3

93.46 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre7904903.3

99.63 €

1 Disponible 7 jours Avec arbre8904413

99.63 €

1 Disponible 7 jours Sans arbre8904413

108.14 €

1 7 jours Avec arbre9903922.7

108.14 €

1 7 jours Sans arbre9903922.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 76.3 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique