Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QS90N-A |
QS90N-N |
QS150N-A |
QS150N-N |
QS240N-A |
QS240N-N |
QS305N-A |
QS305N-N |
QS390N-A |
QS390N-N |
QS490N-A |
QS490N-N |
QS620N-A |
QS620N-N |
QS690N-A |
QS690N-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à arbre | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 90 | ||
26.97 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 90 | ||
30.39 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 150 | ||
30.39 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 150 | ||
35.89 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 240 | ||
35.89 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 240 | ||
39.48 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 305 | ||
39.48 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 305 | ||
44.46 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 390 | ||
44.46 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 390 | ||
50.30 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 490 | ||
50.30 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 490 | ||
58.17 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 620 | ||
58.17 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 620 | ||
62.46 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 690 | ||
62.46 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 690 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier inoxydable | D.E. D(Ø) | 38.1 | Propriétés | Résistant à l'eau |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier |
Charge (standard)(N) | 392.3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Configurer
Propriétés de base
Type à arbre
Largeur W(mm)
Type
Propriétés optionnelles