• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 × largeur 90 - 690 (type SRS)

Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀57 × largeur 90 - 690 (type SRS)

Roller diameter of ⌀57 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRS90N-A
SRS90N-N
SRS150N-A
SRS150N-N
SRS240N-A
SRS240N-N
SRS305N-A
SRS305N-N
SRS390N-A
SRS390N-N
SRS490N-A
SRS490N-N
SRS620N-A
SRS620N-N
SRS690N-A
SRS690N-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

45.44 €

5 jours Avec arbre90784.50~40

45.44 €

5 jours Sans arbre90784.50~40

50.75 €

5 jours Avec arbre150784.50~40

50.75 €

5 jours Sans arbre150784.50~40

58.52 €

5 jours Avec arbre240784.50~40

58.52 €

5 jours Sans arbre240784.50~40

65.61 €

5 jours Avec arbre305784.50~40

65.61 €

5 jours Sans arbre305784.50~40

72.83 €

5 jours Avec arbre390735.50~40

72.83 €

5 jours Sans arbre390735.50~40

81.55 €

5 jours Avec arbre490588.40~40

81.55 €

5 jours Sans arbre490588.40~40

84.29 €

5 jours Avec arbre620490.30~40

84.29 €

5 jours Sans arbre620490.30~40

90.13 €

5 jours Avec arbre690441.30~40

90.13 €

5 jours Sans arbre690441.30~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 57 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Type à roulements Roulement standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique