• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en résine à l'unité (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀30 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 390 (type BFS)

Rouleau en résine à l'unité (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀30 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 390 (type BFS)

⌀30 resin roller for light loads. Stainless steel shaft type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BFS90N-A
BFS90N-N
BFS150N-A
BFS150N-N
BFS240N-A
BFS240N-N
BFS305N-A
BFS305N-N
BFS390N-A
BFS390N-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

16.42 €

5 jours Avec arbre900~40

16.42 €

5 jours Sans arbre900~40

17.24 €

5 jours Avec arbre1500~40

17.10 €

5 jours Sans arbre1500~40

18.74 €

5 jours Avec arbre2400~40

18.74 €

5 jours Sans arbre2400~40

19.87 €

5 jours Avec arbre3050~40

19.87 €

5 jours Sans arbre3050~40

20.78 €

5 jours Avec arbre3900~40

20.78 €

5 jours Sans arbre3900~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Résine D.E. D(Ø) 30 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Résine
Charge (standard)(N) 78.5 Type à roulements Roulement standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique