Rouleau en plastique individuel (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀40 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 490 (type BPS)

Rouleau en plastique individuel (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀40 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 490 (type BPS)
[Features]
• ⌀40 resin rollers for loads.
• Stainless steel shaft type.
• Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPS305N-A
BPS390N-A
BPS490N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)

28.17 €

1 8 jours 305

31.09 €

1 8 jours 390

33.83 €

1 8 jours 490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Avec arbre
Roulement Double Matériau du rouleau Résine D.E. D(Ø) 40
Propriétés Résistant à l'eau Garniture NA Traitement de surface NA
Matériau du roulement Résine Charge (standard)(N) 117.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40
Type à roulements Roulement standard

Assistance technique