Référence fabricant: BBR90N-A
Marque: OKURA YUSOKI
Prix: 30.64 €
Délai de livraison: 8 jours
Type à arbre: Avec arbre
Largeur W: 90 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBR90N-A
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Résine | D.E. D(Ø) | 50 | Propriétés | Résistant à l'eau |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Résine |
Charge (standard)(N) | 156.9 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleau en plastique à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀50 × largeur 90 - 620 (type BBR), le numéro d'article est le suivant: BBR90N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBR90N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à arbre
Largeur W(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BBR150N-N |
BBR240N-A |
BBR240N-N |
BBR305N-A |
BBR305N-N |
BBR90N-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à arbre | Largeur W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.62 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 150 | ||
38.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | Avec arbre | 240 | |
38.61 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 240 | ||
42.59 € | 1 | 8 jours | Avec arbre | 305 | ||
42.59 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 305 | ||
30.64 € | 1 | 8 jours | Sans arbre | 90 |