Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Pression de fonctionnement (MPa) | Spécifications | Type de support | Position de montage du support | Amortisseur | Bellows | Fall Prevention Configuration | Piping Screw Type | Piston Rod Materials | Single-Action Coupling | Stroke (for Cylinder 2) | Stroke Adjustable Range | Support Bracket Mounting Position | Type of Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | Tiges simples | - | - | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.2~1.0 | - | Type de base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | Tiges simples | - | - | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.2~1.0 | - | Type de base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | Tiges simples | - | - | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.2~1.0 | - | Type de base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | Tiges simples | - | - | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.2~1.0 | - | Type de base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Rod Side | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | Tige double | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | Type à double tige dos-à-dos | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | Rc Screws | Standard | - | 25 ~ 300 | - | Both Sides | - | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Basic Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Standard Form | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Standard Form | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Standard Form | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Standard Form | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | U-Shaped Clevis Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | U-Shaped Clevis Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | U-Shaped Clevis Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | U-Shaped Clevis Type | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Press-Fit Type | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Press-Fit Type | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Press-Fit Type | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Press-Fit Type | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Integrated shape | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | Integrated shape | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Integrated shape | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | Integrated shape | Axial foot style / Single Clevis Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Flange Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Standard | - | - | - | - | Flange Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | Yes (100°C) / Yes (250°C) | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Flange Shape | ||
- | 1 | 33 jours | Double effet | Tiges simples | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | Standard | Standard | -10~60 | NA | 0.1~1.0 | - | - | - | Amortisseur pneumatique | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | - | - | - | Flange Shape |
Loading...
Forme du corps principal | Standard | Soupapes | NA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Méthode de fonctionnement de la tige
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Spécifications
Type de support
Position de montage du support
Amortisseur
Bellows
Fall Prevention Configuration
Piping Screw Type
Piston Rod Materials
Single-Action Coupling
Stroke (for Cylinder 2)
Stroke Adjustable Range
Support Bracket Mounting Position
Type of Support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles