Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSD2-12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-12D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-12D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-16D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-16D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200] |
SSD2-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200]-M |
SSD2-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200] |
SSD2-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200]-M |
SSD2-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150,175,200,250,300]-M |
SSD2-125-[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-140-[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-160-[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-180-[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-200-[10,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
SSD2-K-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSD2-K-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSD2-K-16-[5,10,15,20,25,30]-M |
SSD2-K-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSD2-K-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-M |
SSD2-K-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSD2-K-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-M |
SSD2-K-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-K-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-K-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-K-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-K-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-K-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
SSD2-K-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSD2-K-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100]-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Avec/sans interrupteur | Spécifications | Amortisseur | Copper-Free | Cushion | Non Purple | Rad Material | Rod Material | Rod Peripheral Materials | Support Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 jours | Double effet | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 12 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | None (Standard Specifications Based on Stroke) | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | Standard Support | Rubber Cushion | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 200 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | A | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | - | Standard Specification | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 32 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 32 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 32 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 32 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported (Stroke is of standard specification) | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 16 jours | Double effet | 63 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 jours | Double effet | 63 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 jours | Double effet | 63 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 16 jours | Double effet | 63 | - | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 80 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | None (Stroke is of Standard Specification) | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | A | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 100 | 10 ~ 300 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | - | Rubber Cushion | Not Supported | - | Standard | - | - | ||
- | 1 | 20 jours | Double effet | 125 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 140 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 jours | Double effet | 160 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~1.0 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 20 jours | Double effet | 180 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 13 jours | Double effet | 200 | 10 ~ 300 | Standard | Standard | 0.05~0.7 | NA | Standard | - | Non-Compatible | Standard Specifications | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 12 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Standard Support | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 16 | 5 ~ 30 | Standard | Standard | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Standard Support | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 20 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | - | - | Standard Specifications | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 25 | 5 ~ 50 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | - | - | Stainless Steel Specs | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 32 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 40 | 5 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | Double effet | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.1~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Standard | - | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Double effet | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard / Non-utilisation de matériaux de cuivre et au fluoropolymère (partiellement plaqué) | 0.05~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | Amortisseur en caoutchouc | Non-Compatible | - | - | Stainless steel | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Forme de bloc | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Avec/sans interrupteur
Spécifications
Amortisseur
Copper-Free
Cushion
Non Purple
Rad Material
Rod Material
Rod Peripheral Materials
Support Bracket
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".