Small diameter series of super compact cylinder.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MSDG-L-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSDG-LF-[12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 jours | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Standard | 5~60 | 0.2 (D.I. de tube φ6) 0.15 (φ8) 0.1 (φ12, 16)~1.0 | ||
- | 21 jours | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | Micro‐vitesse | 5~60 | 0.1~1.0 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Avec/sans interrupteur | Disponible |
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.