[Features]
· Small caliber series with super compact cylinder
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MSD-[6,8]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-F-[6,8]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-K-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-KF-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-KL-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-KLF-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-L-[6,8]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-LF-[6,8]-[5,10,15,20,25,30] |
MSD-X-[6,8]-[5,10] |
MSD-XL-[6,8]-[5,10] |
MSD-Y-[6,8]-[5,10] |
MSD-YL-[6,8]-[5,10] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Avec/sans interrupteur | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 8 | 5 ~ 30 | Standard | -10~60 | 0.15~1.0 | NA | Standard | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 8 | 5 ~ 30 | Micro‐vitesse | 5~60 | 0.15~1.0 | NA | - | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. de tube φ6–8) 0.1 (φ12–16)~1.0 | NA | Type à capacité de charge élevée | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Micro‐vitesse | 5~60 | 0.15 (D.I. de tube φ6–8) 0.1 (φ12–16)~1.0 | NA | - | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. de tube φ6–8) 0.1 (φ12–16)~1.0 | Disponible | Type à capacité de charge élevée | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Micro‐vitesse | 5~60 | 0.15 (D.I. de tube φ6–8) 0.1 (φ12–16)~1.0 | Disponible | - | ||
- | 24 jours | Double effet | 6 ~ 8 | 5 ~ 30 | Standard | -10~60 | 0.15~1.0 | Disponible | Standard | ||
- | 23 jours | Double effet | 6 ~ 8 | 5 ~ 30 | Micro‐vitesse | 5~60 | 0.15~1.0 | Disponible | - | ||
- | 23 jours | Simple effet (extrudé) | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | Standard | -10~60 | 0.3~1.0 | NA | - | ||
- | 23 jours | Simple effet (extrudé) | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | Standard | -10~60 | 0.3~1.0 | Disponible | - | ||
- | 23 jours | Simple effet (course intérieure) | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | Standard | -10~60 | 0.4 (D.I. de tube φ6) 0.3 (φ8)~1.0 | NA | - | ||
- | 23 jours | Simple effet (course intérieure) | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | Standard | -10~60 | 0.4 (D.I. de tube φ6) 0.3 (φ8)~1.0 | Disponible | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Forme de bloc | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
If you need a switch selection, be sure to select a "switch", "lead length", and "number of switches".
SMC
Prix standard 17.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 20.31 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 19.72 €
Nombre de jours d'expédition: 2 jours
SMC
Prix standard 38.14 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 46.57 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 206.42 €
Nombre de jours d'expédition: 2 jours
SMC
Prix standard 68.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 39.33 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
UNIVER
Prix standard 49.39 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.