Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vérin de petite taille à montage direct et encombrement réduit, série MDC2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDC2-[4,​6,​8,​10]-[3,​4,​6,​8,​10]
MDC2-F-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-L-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-LF-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-X-[4,​6,​8,​10]-[3,​4,​6,​8,​10]
MDC2-XL-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-Y-[4,​6,​8,​10]-[3,​4,​6,​8,​10]
MDC2-YL-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de fonctionnement du cylindre D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Environnement, applications Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Avec/sans interrupteur

-

21 jours Double effet4 ~ 103 ~ 10Standard-10~600.2 (D.I. de tube φ4) 0.15 (φ6, 8) 0.1 (φ10)~0.7NA

-

21 jours Double effet6 ~ 104 ~ 10Micro‐vitesse5~600.15 (φ 6, 8) 0.1 (φ10)~0.7NA

-

21 jours Double effet6 ~ 104 ~ 10Standard-10~60 (40°C lors d'une utilisation avec un interrupteur sans contact)0.15 (φ 6, 8) 0.1 (φ10)~0.7Disponible

-

21 jours Double effet6 ~ 104 ~ 10Micro‐vitesse5~60 (40°C lors d'une utilisation avec un interrupteur sans contact)0.15 (φ 6, 8) 0.1 (φ10)~0.7Disponible

-

21 jours Simple effet (extrudé)4 ~ 103 ~ 10Standard-10~600.35 (D.I. de tube φ4) 0.3 (φ6, 8) 0.25 (φ10)~0.7NA

-

21 jours Simple effet (extrudé)6 ~ 104 ~ 10Standard-10~60 (40°C lors d'une utilisation avec un interrupteur sans contact)0.35 (D.I. de tube φ4) 0.3 (φ6, 8) 0.25 (φ10)~0.7Disponible

-

21 jours Simple effet (course intérieure)4 ~ 103 ~ 10Standard-10~600.4 (D.I. de tube φ4) 0.3 (φ8) 0.25 (φ10)~0.7NA

-

21 jours Simple effet (course intérieure)6 ~ 104 ~ 10Standard-10~60 (40°C lors d'une utilisation avec un interrupteur sans contact)0.4 (D.I. de tube φ4) 0.3 (φ8) 0.25 (φ10)~0.7Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Forme de bloc Fonction supplémentaire Standard
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique