Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STL-B-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-B-L1-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG2-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R-F |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-M-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-M-L1-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-MC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MG2-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H-F |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R-F |
STL-MV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-MV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-MV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-MV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Pression de fonctionnement (MPa) | Type à roulement | Sens de montage de la soupape | Sens de fonctionnement | Spécifications | Amortisseur | Applicable à l'interrupteur résistant aux champs magnétiques forts | Applicable to High-Field Resistant Switch | Bearing Type | Cushion | End Plate Material | Fall Prevention Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–100)~1.0 | - | - | - | Standard | Amortisseur en caoutchouc | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 11 jours | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–100)~1.0 | - | - | - | Standard | Amortisseur en caoutchouc | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | Standard | Amortisseur pneumatique | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | Standard | Amortisseur pneumatique | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | Type résistant à l'huile de coupe (joint statique : NBR) | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | Type à racloir puissant | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | Type à racloir puissant | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 32 jours | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige / Course réglable | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ8–25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 32 jours | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige / Course réglable | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ8–25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Roulement | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Roulement | À l'avant de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Roulement | À l'avant de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Roulement | Sur le côté de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Roulement | Sur le côté de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 11 jours | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–100)~1.0 | - | - | - | Standard | Amortisseur en caoutchouc | - | - | Slide Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 11 jours | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–100)~1.0 | - | - | - | Standard | Amortisseur en caoutchouc | - | - | Slide Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | Standard | Amortisseur pneumatique | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. de tube φ25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | Standard | Amortisseur pneumatique | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | Type résistant à l'huile de coupe (joint statique : NBR) | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | Type à racloir puissant | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | Type à racloir puissant | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 24 jours | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige / Course réglable | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ8–25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 24 jours | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige / Course réglable | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. de tube φ8–25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 17 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 17 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 17 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 17 jours | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Rigidité élevée / guide haute précision / Antichute / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. de tube φ20, 25) 0.15 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | - | - | - | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Palier lisse | À l'avant de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Palier lisse | À l'avant de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Palier lisse | Sur le côté de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 jours | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | -5~50 | NA | Disponible | 0.15~0.7 | Palier lisse | Sur le côté de la soupape | Extrudé lorsqu'excité | Type à montage sur soupape | Amortisseur en caoutchouc | NA | - | - | - | Steel | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Course | Longue course |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Type à roulement
Sens de montage de la soupape
Sens de fonctionnement
Spécifications
Amortisseur
Applicable à l'interrupteur résistant aux champs magnétiques forts
Applicable to High-Field Resistant Switch
Bearing Type
Cushion
End Plate Material
Fall Prevention Configuration
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles