Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STS-B-[32,40,50,63,80]C-[5-100/5] |
STS-B-[32,40,50,63,80]C-[5-100/5]-F |
STS-B-L1-[40,50,63,80]C-[5-100/5] |
STS-B-L1-[40,50,63,80]C-[5-100/5]-F |
STS-BO-[8,12]-[5-100/5] |
STS-BO-[8,12]-[5-100/5]-F |
STS-BO-L1-[40,50,63,80]-[5-100/5] |
STS-BO-L1-[40,50,63,80]-[5-100/5]-F |
STS-BT2-12-[5-100/5] |
STS-BT2-12-[5-100/5]-F |
STS-BT2-L1-[40,50,63,80]-[25-100/5] |
STS-BT2-L1-[40,50,63,80]-[25-100/5]-F |
STS-M-[32,40,50,63,80]C-[5-100/5] |
STS-M-[32,40,50,63,80]C-[5-100/5]-F |
STS-M-L1-[40,50,63,80]C-[5-100/5] |
STS-M-L1-[40,50,63,80]C-[5-100/5]-F |
STS-MO-[8,12]-[5-100/5] |
STS-MO-[8,12]-[5-100/5]-F |
STS-MO-L1-[40,50,63,80]-[5-100/5] |
STS-MO-L1-[40,50,63,80]-[5-100/5]-F |
STS-MT2-12-[5-100/5] |
STS-MT2-12-[5-100/5]-F |
STS-MT2-L1-[40,50,63,80]-[25-100/5] |
STS-MT2-L1-[40,50,63,80]-[25-100/5]-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Type à roulement | Spécifications | Applicable à l'interrupteur résistant aux champs magnétiques forts | Cushion | End Plate Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 jours | 32 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Roulement | Standard | NA | Rubber Air Cushion | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 32 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Roulement | Standard | NA | Rubber Air Cushion | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Roulement | Standard | Disponible | Rubber Air Cushion | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Roulement | Standard | Disponible | Rubber Air Cushion | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 8 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Type à faible vitesse | NA | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 8 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Type à faible vitesse | NA | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Type à faible vitesse | Disponible | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Type à faible vitesse | Disponible | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 12 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | NA | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 12 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | NA | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | Disponible | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Roulement | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | Disponible | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 32 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Palier lisse | Standard | NA | Rubber Air Cushion | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 32 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Palier lisse | Standard | NA | Rubber Air Cushion | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Palier lisse | Standard | Disponible | Rubber Air Cushion | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.2~1.0 | Palier lisse | Standard | Disponible | Rubber Air Cushion | Steel | ||
- | 1 | 10 jours | 8 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Type à faible vitesse | NA | - | Standard | ||
- | 1 | 10 jours | 8 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Type à faible vitesse | NA | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Type à faible vitesse | Disponible | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Faible friction (résistance interne) | 0.15 (D.I. de tube φ8–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Type à faible vitesse | Disponible | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 12 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | NA | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 12 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | NA | - | Steel | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | Disponible | - | Standard | ||
- | 1 | 22 jours | 40 ~ 80 | Standard | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–80)~1.0 | Palier lisse | Matériau du joint statique : Caoutchouc fluorine | Disponible | - | Steel |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Course | Course courte |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Type à roulement
Spécifications
Applicable à l'interrupteur résistant aux champs magnétiques forts
Cushion
End Plate Material
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".