Vérin de bridage rotatif série RCC2

Vérin de bridage rotatif série RCC2
Less space / square type. 2 guide grooves adopted to improve wear resistance of the guide grooves.

[Features]
· Less space with square type.
· Possible to equip switches of all bore sizes.
· Possible to equip contact, non-contact and strong magnetic field resistance switches.
· 2 guide grooves for all bore sizes are adopted to improve wear resistance of the guide groves. Also, a roller is equipped with a guide pin (ø32 to ø50)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCC2-[00,​FA,​FB]-20-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-25-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-32-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-40-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-50-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-63-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Support Type Rotation Angle θ Rotating Direction Connection Dia.
1 34 jours 2021 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-
1 34 jours 2521 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-
1 34 jours 3221 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-
1 34 jours 4021 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-
1 34 jours 5021 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-
1 34 jours 6321 ~ 70Bride côté tige / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation Method Move Turning Rod Tip Shape Female Thread Rod Motion Double Acting Piece Rod
Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10::60

Assistance technique