• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Actionneurs rotatifs Harmo, modèle à arbre à pignons

Actionneurs rotatifs Harmo, modèle à arbre à pignons

[Features]
· Super-thin and high-power by adopting an elliptical cylinder.
· This has functions of angle fine adjustment, air cushion adjustment and rack and pinion adjustment, and backlash can be eliminated.
· System can be controlled by mounting magnetic sensors (optional).
· Very convenient for layout with a flat back.
· Best for compact designs, utilizing the spinning disk, with the advantage of super-thin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HR400-180A

Référence pièce
HR400-180A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur du fil de sortie du capteur
(mm)
Voyant de fonctionnement

273.90 €

89 jours 0.3~0.83000LED rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sortie d'axe de l'actionneur rotatif sur un côté Forme du corps principal Forme de bloc Angle d'oscillation A 180°
Couple(N▪m) 6–Moins de 10 Mode de fonctionnement Crémaillère simple Environnement, application Standard
Rigidité et précision Standard Vanne NA Énergie cinétique admissible(J) 0.005–Moins de 0.01
Détail sur l'énergie cinétique admissible(J) 0.015 Détails sur le couple(N▪m) 6 Support de montage Aucun
Régulateur de vitesse Aucun Capteur magnétique Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs rotatifs Harmo, modèle à arbre à pignons, le numéro d'article est le suivant: HR400-180A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR400-180A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique