Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Main parallèle, main de saisie parallèle de type mince série HLA/HLB

Supports handling with a large selection including thin, light weight, wide stroke, high precision types, etc. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLA-12CS
HLA-12CS-[D,​H,​R]
HLA-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLA-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLA-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLA-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
HLA-15CS
HLA-15CS-[D,​H,​R]
HLA-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLA-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLA-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLA-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
HLA-20CS
HLA-20CS-[D,​H,​R]
HLA-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLA-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLA-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLA-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
HLB-12CS
HLB-12CS-[D,​H,​R]
HLB-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLB-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLB-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLB-12CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
HLB-15CS
HLB-15CS-[D,​H,​R]
HLB-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLB-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLB-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLB-15CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
HLB-20CS
HLB-20CS-[D,​H,​R]
HLB-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]
HLB-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V]-[D,​H,​R]
HLB-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]
HLB-20CS-[K0H,​K0V,​K2H,​K2V,​K3H,​K3V,​K5H,​K5V][3,​5]-[D,​H,​R]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Fonction supplémentaire Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Lead Wire Length Number of Switches Switch

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS1mNANA

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 3015NA0.3~0.712CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS1mNANA

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4020NA0.3~0.715CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS1mNANA

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5025NA0.3~0.720CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS1mNANA

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 2916Support de roulement0.1~0.712CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS1mNANA

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 4224Support de roulement0.1~0.715CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS1mNANA

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedNA

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS1mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS1mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS3 m / 5 mNAK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

-

17 jours 5532Support de roulement0.1~0.720CS3 m / 5 mWith Closed Side x1 / With Open Side x1 / 2 pieces includedK0H / K0V / K2H / K2V / K3H / K3V / K5H / K5V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type parallèle inséré / Type d'ouverture parallèle Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Fin Méthode de fonctionnement Double effet Environnement, applications Standard
Mécanisme de réglage de la course NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique