Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement de la tige | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Pression de fonctionnement (MPa) | Type à roulement | Spécifications | Non-Purple Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.48 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 6 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 6 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
176.35 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 6 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 6 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
181.54 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 6 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 6 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
187.74 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 6 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 6 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
194.06 € | 1 | 12 jours | Tiges simples | 6 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 6 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
176.35 € | 1 | 12 jours | Tiges simples | 10 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 10 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
182.68 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 10 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 10 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
188.88 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 10 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 10 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
196.09 € | 1 | 12 jours | Tiges simples | 10 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 10 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
203.42 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 10 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 10 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
195.08 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
201.27 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
207.34 € | 1 | 40 jours | Tiges simples | 16 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | Tiges simples | 16 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
213.67 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
219.86 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
227.20 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 60 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 60 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
234.41 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 70 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 70 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
241.62 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 80 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 80 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
248.83 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 90 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 90 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
256.03 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 16 | 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 16 | 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
209.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | Tiges simples | 20 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | |
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
215.69 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 20 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
222.02 € | 1 | 12 jours | Tiges simples | 20 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 30 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
228.08 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 40 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
234.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | Tiges simples | 20 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | |
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 50 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
242.63 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 60 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 60 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
250.98 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 70 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 70 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
259.20 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 80 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 80 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 90 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
275.77 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 20 | 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - | ||
- | 1 | 15 jours | Tiges simples | 20 | 100 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | Copper-Free Type | ||
223.03 € | 1 | 13 jours | Tiges simples | 25 | 10 | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Standard | 0.7~0.15 | Roulement | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Forme du corps principal | Tige double | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement de la tige
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Type à roulement
Spécifications
Non-Purple Specification
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
If you need a switch selection, be sure to select a "switch", "lead length", and "number of switches".