Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Traitement de surface de la table | Vitesse de fonctionnement (mm/s) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Diamètre de raccordement | Specifications | Clean Specifications *Table Length Differs From Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.76 € | 1 | Disponible | 29 jours | 10 | 58 | 6 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
234.41 € | 1 | Disponible | 50 jours | 20 | 58 | 6 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
257.18 € | 1 | Disponible | 50 jours | 30 | 68 | 6 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 jours | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 jours | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
283.11 € | 1 | Disponible | 50 jours | 40 | 88 | 6 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
307.51 € | 1 | Disponible | 42 jours | 50 | 98 | 6 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Disponible | 50 jours | 10 | 57 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Disponible | 50 jours | 20 | 57 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
266.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 30 | 67 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 38 jours | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 38 jours | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
290.56 € | 1 | Disponible | 50 jours | 40 | 86 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
315.10 € | 1 | Disponible | 50 jours | 50 | 96 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 35 jours | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 35 jours | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
374.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 75 | 121 | 8 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 jours | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 jours | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponible | 50 jours | 10 | 79 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponible | 50 jours | 20 | 79 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponible | 50 jours | 30 | 79 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
298.41 € | 1 | Disponible | 50 jours | 40 | 89 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
323.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 50 | 99 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 jours | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 jours | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
384.42 € | 1 | Disponible | 50 jours | 75 | 133 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 jours | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 jours | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
443.49 € | 1 | Disponible | 50 jours | 100 | 158 | 12 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | Disponible | 50 jours | 10 | 83.5 | 16 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 jours | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | 50 jours | 20 | 83.5 | 16 | [Anodisé clair] Aluminium anodisé | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | ||
- | 1 | 19 jours | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 jours | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping |
Loading...
Type | Table coulissante | Matériau de la table | Aluminum Alloy | Guide | Linear Guide |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 0.7 | Min. Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15 |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Traitement de surface de la table
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Specifications
Clean Specifications *Table Length Differs From Standard
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles