Pressostats électroniques à actionnement pneumatique, pressostats compacts modèle électronique, série PPE

Pressostats électroniques à actionnement pneumatique, pressostats compacts modèle électronique, série PPE
Trimmer equipped semiconductor switch.

[Features]
· Semiconductors are used from pressure detection, allowing for high accuracy and reliability.
· The two-wire type reduces the time needed for wiring work and either PLC input type (source or sink) can be used.
· The high pressure type (V01) can withstand as high as 0.6MPa, as well as vacuum breakdown from added pressure.
· Fitted with reverse connection and excess current protection circuits.
· Internal circuits protect from incorrect wiring (reverse connection, overload short circuit).
· Possible pipe connection types: R1/8, ø6 plug, ø6 one-touch connection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPE-P01-6
PPE-P01-H6
PPE-P01-H6-B
PPE-P01A-6
PPE-P01A-H6
PPE-P01A-H6-B
PPE-P10-6
PPE-P10-H6
PPE-P10-H6-B
PPE-P10A-6
PPE-P10A-H6
PPE-P10A-H6-B
PPE-V01-6
PPE-V01-H6
PPE-V01-H6-B
PPE-V01A-6
PPE-V01A-H6
PPE-V01A-H6-B
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale (max.) Méthode de sortie Type à port de tuyau Rated Pressure (Max.)
1 14 jours 0kPa--100 kPa
1 14 jours 0kPa-Filetage mâle0 kPa
1 14 jours 0kPaAnalogique-0 kPa
1 14 jours 0kPa--100 kPa
1 14 jours 0kPa-Filetage mâle-
1 14 jours 0kPaAnalogique--
1 14 jours 0kPaCollecteur ouvert NPN-100 kPa
1 14 jours 0kPaCollecteur ouvert NPNFiletage mâle-
1 14 jours 0kPaAnalogique--
1 14 jours 0kPa--100 kPa
1 14 jours 0kPa-Filetage mâle0 kPa
1 14 jours 0kPaAnalogique-0 kPa
1 14 jours 0kPa--100 kPa
1 14 jours 0kPa-Filetage mâle-
1 14 jours 0kPaAnalogique--
1 14 jours 0kPa--100 kPa
1 14 jours 0kPa-Filetage mâle1 MPa
1 14 jours 0kPaAnalogique-1 MPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air Caractéristiques du fluide Non corrosif
Type de pression Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::50 Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 1 Hystérésis(%FS) ±1 Matériau du corps principal Résine
Affichage NA Composant d'entraînement Condensateur Lampe Disponible
Normes acquises CE IP IP65

Assistance technique