Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PF1000F-[10,15] |
PF1000F-[10,15]-A1 |
PF1000F-[10,15]-A1B |
PF1000F-[10,15]-A2 |
PF1000F-[10,15]-A2B |
PF1000F-[10,15]-A3 |
PF1000F-[10,15]-A3B |
PF1000F-[10,15]-A6 |
PF1000F-[10,15]-A6B |
PF1000F-[10,15]-B |
PF2000F-[15,20] |
PF2000F-[15,20]-A1 |
PF2000F-[15,20]-A1B |
PF2000F-[15,20]-A2 |
PF2000F-[15,20]-A2B |
PF2000F-[15,20]-A3 |
PF2000F-[15,20]-A3B |
PF2000F-[15,20]-A6 |
PF2000F-[15,20]-A6B |
PF2000F-[15,20]-B |
PF4000F-[20,25] |
PF4000F-[20,25]-A1 |
PF4000F-[20,25]-A1B |
PF4000F-[20,25]-A2 |
PF4000F-[20,25]-A2B |
PF4000F-[20,25]-A3 |
PF4000F-[20,25]-A3B |
PF4000F-[20,25]-A6 |
PF4000F-[20,25]-A6B |
PF4000F-[20,25]-B |
PF500F-[10,15] |
PF500F-[10,15]-A1 |
PF500F-[10,15]-A1B |
PF500F-[10,15]-A2 |
PF500F-[10,15]-A2B |
PF500F-[10,15]-A3 |
PF500F-[10,15]-A3B |
PF500F-[10,15]-A6 |
PF500F-[10,15]-A6B |
PF500F-[10,15]-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Plage de débit (min.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 10VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 10VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 1000 | 50 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 1 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 1 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 à 10VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 à 10VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 2000 | 100 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 1/2 / 3/4 | - | 0 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 0 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 1 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 1 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 0 à 10VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 0 à 10VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 4000 | 200 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/4 / 1 | - | 0 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 à 5VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 1 à 5VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 10VDC | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 10VDC | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | NA | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | Impulsion | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | - | Yes (with Screw) | ||
- | 1 | 11 jours | [500 à moins de 5000] 500 | 25 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | - | 0 à 5VDC | Yes (with Screw) |
Loading...
Type | Capteur de débit | Type de fluide | Air / Azote gazeux | Caractéristiques du fluide | Non corrosif |
---|---|---|---|---|---|
Type de pression | Standard | Résistance à la pression(MPa) | 1.5 | Type de débit | Débit moyen |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | ::85 | Nombre d'entrées | 2 |
Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 24 | Hystérésis(%FS) | ±1.5 |
Sens du débit | Sens de gauche à droite | Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium | Affichage | Numérique |
Composant d'entraînement | Numérique | IP | IP64 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre de sorties
Sortie de tension analogique(V)
Bracket
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles