Interrupteur à lames / Design modulare SELEX FRL, interrupteur à lames, bouton-poussoir mécanique compatible, P1100-W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P1100-[6,​8]-W-4
P1100-[6,​8]-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W
P1100-[6,​8]-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W-B11W4
P1100-[6,​8]-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W-B11W
P1100-[6,​8]-W-B11W-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-4
P1100-[6,​8]L-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W
P1100-[6,​8]L-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-B11W4
P1100-[6,​8]L-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-B11W
P1100-[6,​8]L-W-B11W-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-4
P1100-[6,​8]R-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W
P1100-[6,​8]R-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-B11W4
P1100-[6,​8]R-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-B11W
P1100-[6,​8]R-W-B11W-[3,​5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Sens de connexion du tuyau Additives Branch Direction Fitting for atmosphere inlet port provided (M3 elbow) Lead Wire Length Specifications
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketRight, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketRight, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketRight, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketRight, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketLeft, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketLeft, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketLeft, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensJoiner Set and GasketLeft, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomNA1mWhite Type
1 14 jours Filetage femelleRc (R)1/8 / 1/42 sensT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomNA3 m / 5 mWhite Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air Méthode de sortie Contact
Caractéristiques du fluide Non corrosif Type de pression Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60
Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 1 Matériau du corps principal Alliage d'aluminium moulé sous pression
Affichage Graduation Composant d'entraînement Graduation IP IP20

Assistance technique